10434987
467057
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,2033 |
| 5000 - 9999 | € 0,1717 |
| 10000 + | € 0,1527 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 13.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.512 in |
| SW2 | 0.563 in |
| SW2 | 14.3 mm |
| D | 15.5 mm |
| D | 0.61 in |
| H | 15.0 mm |
| H | 0.591 in |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Schroefdraadstandaard | UNF-schroefdraad |
| Draadmaat | 7/16 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan