10263013
467054
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 19999 | € 0,1025 |
| 20000 + | € 0,0906 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 8.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.315 in |
| SW2 | 0.346 in |
| SW2 | 8.8 mm |
| D | 10.0 mm |
| D | 0.394 in |
| H | 0.531 in |
| H | 13.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 1/4-28 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan