Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2316 - € 0,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2375 - € 0,2723 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | 29894 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,4187 - € 0,4651 | 555 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2375 - € 0,2723 | 1490 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | 2611 Op voorraad |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| € 0,2709 - € 0,3086 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | 15223 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2732 - € 0,3132 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 4000 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 2431 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | 753 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2158 - € 0,2463 | 6000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| € 0,2158 - € 0,2463 | 32576 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 12000 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 5885 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1425 - € 0,162 | 995 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan