Menu Search

Draaibare takelring

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ringen uit één stuk gesmeed met een minimale treksterkte van 180,000 psi. Zwart geoxideerde afwerking voorkomt corrosie. Behouden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas. Kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Deze heavy-duty hefringen voldoen aan militair specificatienr. MIL-STD 209 en aan ANSI/ASME B30.26. Minimum ontwerpfactor: 5:1. Geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.

Veilig geconstrueerde hefringen houden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas en kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Ontwerpfactor: 5:1. De versies van staallegering hebben een minimale treksterkte van 180,000 psi, zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 en hebben een zwart geoxideerde afwerking die corrosie voorkomt. De RVS 300-versies zijn NDT: 100% getest op vloeistofpenetratie volgens MIL-STD-50032, ASTME 1417; zuiveringsproces: schoon en vlak volgens ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
34 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad Koppelgrens Boutlengte Draadlengte Draagvermogen Totale hoogte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Vraag de levertijd aan hier
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
  • van 2
Hefring 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturel

10396025


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M10-1.5
  • Draagvermogen
    225.0 kg
  • Massief materiaal
    RVS 300
  • Voltooien
    RVS
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Hefring 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Zwart

10396223


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M16
  • Draagvermogen
    1900.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Zwart

10396001


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M24-3.0
  • Draagvermogen
    4200.0 kg
  • Massief materiaal
    Staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Hefring 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Zwart

10396186


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M12
  • Draagvermogen
    1050.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Zwart

10396148


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M8
  • Draagvermogen
    400.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Hefring 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Zwart

10395967


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M12-1.75
  • Draagvermogen
    1050.0 kg
  • Massief materiaal
    Staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Hefring 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Zwart

10396162


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M10
  • Draagvermogen
    450.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Hefring 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Zwart

10396209


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M12
  • Draagvermogen
    1050.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Zwart

10396179


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M10
  • Draagvermogen
    450.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Hefring 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Zwart

10396216


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M12
  • Draagvermogen
    1050.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 2100.0 kg M24 RVS Naturel

10396087


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M24-3.0
  • Draagvermogen
    2100.0 kg
  • Massief materiaal
    RVS 300
  • Voltooien
    RVS
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Hefring 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Zwart

10396278


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M20
  • Draagvermogen
    2200.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Zwart

10396261


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M20
  • Draagvermogen
    2200.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Hefring 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Zwart

10396230


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Boutdraad
    M16
  • Draagvermogen
    1900.0 kg
  • Massief materiaal
    Gesmede staallegering
  • Voltooien
    Zwart geoxideerd
  • Ringdiameter
    19.1 mm