10396025
497668
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M10-1.5 |
|---|---|
| Draagvermogen | 225.0 kg |
| Draagvermogen | 225.0 kg |
| Massief materiaal | RVS 300 |
| Voltooien | RVS |
| Ringdiameter | 0.374 in |
| Ringdiameter | 9.5 mm |
| Totale hoogte | 3.339 in |
| Totale hoogte | 84.8 mm |
| Basisdiameter | 19.1 mm |
| Basisdiameter | 0.752 in |
| Diameter behuizing | 0.374 in |
| Diameter behuizing | 9.5 mm |
| Boutlengte | 45.1 mm |
| Boutlengte | 1.776 in |
| Totale breedte | 1.61 in |
| Totale breedte | 40.9 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 1.189 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 30.2 mm |
| Buitenbreedte ring | 1.61 in |
| Buitenbreedte ring | 40.9 mm |
| Draadlengte | 0.669 in |
| Draadlengte | 17.0 mm |
| Koppelgrens | 8.0 Nm |
| Koppelgrens | 8.0 Nm |
| Kleur | Naturel |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 2.669 in |
| Hoogte body | 67.8 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan