497693
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 269,4795 |
Boutdraad | M20 |
---|---|
Draagvermogen | 2200.0 kg |
Draagvermogen | 2200.0 kg |
Massief materiaal | Gesmede staallegering |
Voltooien | Zwart geoxideerd |
Ringdiameter | 19.1 mm |
Ringdiameter | 0.752 in |
Totale hoogte | 199.6 mm |
Totale hoogte | 7.858 in |
Basisdiameter | 48.0 mm |
Basisdiameter | 1.89 in |
Diameter behuizing | 48.0 mm |
Diameter behuizing | 1.89 in |
Boutlengte | 82.1 mm |
Boutlengte | 3.232 in |
Totale breedte | 88.9 mm |
Totale breedte | 3.5 in |
Inwendige hoogte van de ring | 98.4 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 3.874 in |
Buitenbreedte ring | 88.9 mm |
Buitenbreedte ring | 3.5 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Koppelgrens | 135.0 Nm |
Koppelgrens | 135.0 Nm |
Kleur | Zwart |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 5:1 |
Zwenkactie | 360 ° Swivel |
Goederencode | 7318190090 |
Hoogte body | 174.6 mm |
Hoogte body | 6.874 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan