10396261
497692
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M20 |
|---|---|
| Draagvermogen | 2200.0 kg |
| Draagvermogen | 2200.0 kg |
| Massief materiaal | Gesmede staallegering |
| Voltooien | Zwart geoxideerd |
| Ringdiameter | 0.752 in |
| Ringdiameter | 19.1 mm |
| Totale hoogte | 159.6 mm |
| Totale hoogte | 6.283 in |
| Basisdiameter | 48.0 mm |
| Basisdiameter | 1.89 in |
| Diameter behuizing | 48.0 mm |
| Diameter behuizing | 1.89 in |
| Boutlengte | 3.22 in |
| Boutlengte | 81.8 mm |
| Totale breedte | 3.5 in |
| Totale breedte | 88.9 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 2.311 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 58.7 mm |
| Buitenbreedte ring | 3.5 in |
| Buitenbreedte ring | 88.9 mm |
| Draadlengte | 25.0 mm |
| Draadlengte | 0.984 in |
| Koppelgrens | 135.0 Nm |
| Koppelgrens | 135.0 Nm |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 5.299 in |
| Hoogte body | 134.6 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan