10396087
497674
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M24-3.0 | 
|---|---|
| Draagvermogen | 2100.0 kg | 
| Draagvermogen | 2100.0 kg | 
| Massief materiaal | RVS 300 | 
| Voltooien | RVS | 
| Ringdiameter | 25.4 mm | 
| Ringdiameter | 1 in | 
| Totale hoogte | 7.866 in | 
| Totale hoogte | 199.8 mm | 
| Basisdiameter | 2.311 in | 
| Basisdiameter | 58.7 mm | 
| Diameter behuizing | 1 in | 
| Diameter behuizing | 25.4 mm | 
| Boutlengte | 3.992 in | 
| Boutlengte | 101.4 mm | 
| Totale breedte | 121.2 mm | 
| Totale breedte | 4.772 in | 
| Inwendige hoogte van de ring | 73.0 mm | 
| Inwendige hoogte van de ring | 2.874 in | 
| Buitenbreedte ring | 121.2 mm | 
| Buitenbreedte ring | 4.772 in | 
| Draadlengte | 1.339 in | 
| Draadlengte | 34.0 mm | 
| Koppelgrens | 155.5 Nm | 
| Koppelgrens | 155.5 Nm | 
| Kleur | Naturel | 
| Ringtype | Takel | 
| Veiligheidsfactor | 5:1 | 
| Goederencode | 7318190090 | 
| Hoogte body | 165.8 mm | 
| Hoogte body | 6.528 in | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan