10396001
497666
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M24-3.0 |
|---|---|
| Draagvermogen | 4200.0 kg |
| Draagvermogen | 4200.0 kg |
| Massief materiaal | Staallegering |
| Voltooien | Zwart geoxideerd |
| Ringdiameter | 1 in |
| Ringdiameter | 25.4 mm |
| Totale hoogte | 7.866 in |
| Totale hoogte | 199.8 mm |
| Basisdiameter | 76.2 mm |
| Basisdiameter | 3 in |
| Diameter behuizing | 76.2 mm |
| Diameter behuizing | 3 in |
| Boutlengte | 101.4 mm |
| Boutlengte | 3.992 in |
| Totale breedte | 121.2 mm |
| Totale breedte | 4.772 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 2.874 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 73.0 mm |
| Buitenbreedte ring | 4.772 in |
| Buitenbreedte ring | 121.2 mm |
| Draadlengte | 34.0 mm |
| Draadlengte | 1.339 in |
| Koppelgrens | 311.0 Nm |
| Koppelgrens | 311.0 Nm |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 6.528 in |
| Hoogte body | 165.8 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan