10396162
497682
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M10 |
|---|---|
| Draagvermogen | 450.0 kg |
| Draagvermogen | 450.0 kg |
| Massief materiaal | Gesmede staallegering |
| Voltooien | Zwart geoxideerd |
| Ringdiameter | 0.437 in |
| Ringdiameter | 11.1 mm |
| Totale hoogte | 98.0 mm |
| Totale hoogte | 3.858 in |
| Basisdiameter | 31.8 mm |
| Basisdiameter | 1.252 in |
| Diameter behuizing | 31.8 mm |
| Diameter behuizing | 1.252 in |
| Boutlengte | 50.4 mm |
| Boutlengte | 1.984 in |
| Totale breedte | 2.291 in |
| Totale breedte | 58.2 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 1.437 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 36.5 mm |
| Buitenbreedte ring | 2.291 in |
| Buitenbreedte ring | 58.2 mm |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Koppelgrens | 16.0 Nm |
| Koppelgrens | 16.0 Nm |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 3.228 in |
| Hoogte body | 82.0 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan