Menu Search

Hefring 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10396148

Oud artikelnummer:

497680

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M8
Draagvermogen 400.0 kg
Massief materiaal Gesmede staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 11.1 mm
Totale hoogte 98.0 mm
Basisdiameter 31.8 mm
Diameter behuizing 31.8 mm
Boutlengte 48.4 mm
Totale breedte 58.2 mm
Inwendige hoogte van de ring 38.5 mm
Buitenbreedte ring 58.2 mm
Draadlengte 16.0 mm
Koppelgrens 9.5 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 82.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op