10395967
497662
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boutdraad | M12-1.75 |
|---|---|
| Draagvermogen | 1050.0 kg |
| Draagvermogen | 1050.0 kg |
| Massief materiaal | Staallegering |
| Voltooien | Zwart geoxideerd |
| Ringdiameter | 19.0 mm |
| Ringdiameter | 0.748 in |
| Totale hoogte | 5.528 in |
| Totale hoogte | 140.4 mm |
| Basisdiameter | 38.0 mm |
| Basisdiameter | 1.496 in |
| Diameter behuizing | 38.0 mm |
| Diameter behuizing | 1.496 in |
| Boutlengte | 62.0 mm |
| Boutlengte | 2.441 in |
| Totale breedte | 3.248 in |
| Totale breedte | 82.5 mm |
| Inwendige hoogte van de ring | 2.339 in |
| Inwendige hoogte van de ring | 59.4 mm |
| Buitenbreedte ring | 3.248 in |
| Buitenbreedte ring | 82.5 mm |
| Draadlengte | 19.0 mm |
| Draadlengte | 0.748 in |
| Koppelgrens | 37.0 Nm |
| Koppelgrens | 37.0 Nm |
| Kleur | Zwart |
| Ringtype | Takel |
| Veiligheidsfactor | 5:1 |
| Goederencode | 7318190090 |
| Hoogte body | 4.78 in |
| Hoogte body | 121.4 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan