Menu Search

Hefring 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Essentra artikelnummer:

10396223

Oud artikelnummer:

497688

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M16
Draagvermogen 1900.0 kg
Massief materiaal Gesmede staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 19.1 mm
Totale hoogte 199.6 mm
Basisdiameter 48.0 mm
Diameter behuizing 48.0 mm
Boutlengte 78.8 mm
Totale breedte 88.9 mm
Inwendige hoogte van de ring 101.7 mm
Buitenbreedte ring 88.9 mm
Draadlengte 25.0 mm
Koppelgrens 80.0 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Goederencode 7318190090
Hoogte body 174.6 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op