สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(62 กลุ่มสินค้า)
แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย
วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด
คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล
คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0
สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6
ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน
ลูกปัดฉนวนเฉรามิกเหล่านี้ใช้สำหรับหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟสูงหรือกระแสไฟแรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสเปเฉอร์ที่ไม่มีเกลียวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง
กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม
สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady
สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด
สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ
การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส
ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว
การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้
การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของส่วนแบบเหล่านี้ต้องมีรูทะลุเพื่อรองรับบอร์ดพีซีที่มีน้ำหนักมาก
เสาดีไซน์เฉพาะเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นสปริงสำหรับเสียบหมุดลงในสเปเซอร์ ชิ้นส่วนยืดหยุ่นและสามารถรองรับ PCB ได้อย่างต่อเนื่อง
สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ
ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว
สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด
สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย
สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค
เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ