สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(62 กลุ่มสินค้า)
สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน
เสา PCB ดีไซน์จมูกปลายปืน เหมาะกับรูกุญแจ
สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีที่ยึดแบบกดยึดที่ถอดได้ซึ่งมีทรงต่ำ
สเปเฉอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ติดตั้งกับแผงด้วยหมุดย้ำที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชุด ในขณะที่คุณผลักหัวของสเปเฉอร์ลง ส่วนขาจะขยายออกเพื่อล็อคเข้าที่ สเปเฉอร์มีความยาวให้เลือก 13 ขนาดในระบบเมตริกในวัสดุไนลอนเกรด UL94 V-2
เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์หัวลูกศร
การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB และการยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
สเปเฉอร์เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันที่ด้านบนของแต่ละบอร์ดเพื่อวางซ้อนบอร์ดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ รายการ MB-1-156 สามารถเรียงซ้อนด้านบนได้
สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ
สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ถอดได้ที่ยึด PCB ให้เข้าที่
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว
ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ