Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
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
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.652 ฿ - 1.833 ฿ 10151 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
3.582 ฿ - 3.967 ฿ 339875 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
9.5 mm
2.111 ฿ - 2.343 ฿ 690 มีในสต็อก
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
14.0 mm
4.445 ฿ - 4.928 ฿ 39466 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 1030 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
4.682 ฿ - 5.188 ฿ 18732 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2.366 ฿ - 2.622 ฿ 1910 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.636 ฿ - 2.923 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
3.508 ฿ - 3.879 ฿ 95 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2.552 ฿ - 2.826 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2.056 ฿ - 2.274 ฿ 3053 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
0.8 mm
14.0 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 16030 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 63605 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
9.5 mm
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 5224 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 459702 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
6.4 mm
3.554 ฿ - 3.935 ฿ 5110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
12.7 mm
3.939 ฿ - 4.371 ฿ 113951 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2.107 ฿ - 2.339 ฿ 13320 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
14.0 mm
2.074 ฿ - 2.297 ฿ 7604 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 15702 มีในสต็อก
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • จาก 5
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-6-01

ช่วงราคา
1.833 ฿ - 1.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.967 ฿ - 3.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
339875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 14.0 mm | 0.551 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSB-14-01

ช่วงราคา
2.343 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
การล็อคแบบย้อนกลับ - 7.9 mm | 0.311 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSRS-5-01

ช่วงราคา
4.928 ฿ - 4.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

CRLCBSM1-5-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RCBSR-8-01

ช่วงราคา
5.188 ฿ - 4.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-8-01

ช่วงราคา
2.622 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-16-01

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 11.1 mm | 0.437 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSPR-7-01

ช่วงราคา
3.879 ฿ - 3.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 14.3 mm | 0.563 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RLCBSPR-9-01

ช่วงราคา
2.826 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 3

RLCBSC-14-01

ช่วงราคา
2.274 ฿ - 2.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - ; - ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in;ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

CRLCBSM1-10-19

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-6-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ;

CRLCBSM1-7-19

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-4-01

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
459702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.935 ฿ - 3.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

RCBSR-10-01

ช่วงราคา
4.371 ฿ - 3.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-14-01

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-6-01

ช่วงราคา
2.297 ฿ - 2.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7604 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-6-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm