Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

จุกอุดรู

 (28 กลุ่มสินค้า)

ผลิตภัณฑ์ปลั๊กอุดรูของเราได้รับการผลิตตามมาตรฐานสูงสุดและครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการต่างๆ เช่น การเคลือบแป้งและการปิดคลุม จุกแบบดันเข้าที่ของเราประกอบด้วยจุกเปล่า จุกแบบดึง และจุกปิดคลุมที่รับประกันการป้องกันที่จำเป็นและมีให้เลือกในหลากหลายรูปทรงและเกลียว วัสดุในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย พลาสติก ยาง EPDM และอื่นๆ
รายชื่อ ตาราง

Ezeplugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุก DKO คลายด้านข้าง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกคลายด้านข้าง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกดูดซับของเหลว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกดูดซับของเหลวเป็นนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมของเหลวส่วนเกินที่ตกค้างในส่วนประกอบ ปลอดภัย ง่ายกว่ าและสะอาดกว่าจุกทั่วไป การดูดซับจะป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลระหว่างการผลิตหรือการขนส่ง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกถอดรวดเร็ว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกมีบ่า

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกปลอกของเราเป็น LDPE สีส้ม มีดีไซน์ที่เป็นต๊าปในตัว ผนังที่หนาของจุกปลอกทำให้มีความทนทานสูง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกยูเนียน Banjo

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกยูเนี่ยน Banjo ของเราที่นำเสนอใน LDPE สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับในการป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นเข้า พอดีกับยูเนี่ยน Banjo DIN 7642 B/E มาพร้อมกับฝาครอบมีแถบหรือไม่มีแถบใดๆ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกระบาย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกสายยางแบบแถบดึงตรงกลาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเกลียวสำหรับข้อต่อแฟร์ 37 JIC

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเกลียวเหล่านี้ใช้สำหรับซีลชิ้นงานที่มีความดันต่ำสำหรับข้อต่อแฟลร์ 37 JIC จุกออกแบบมาให้มีหัวขึ้นลาย ซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้นิ้วมือ

การใช้งานมีคุณสมบัติจำเพาะเทียบเท่ามาตรฐาน: NAS-833, NAS-815 (MIL-C5501/1, MIL-C52078)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: แดง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเดี่ยว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเดี่ยวมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใบมีดที่ล็อกอย่างแน่นหนาเมื่อดันเข้าไปในรูเกลียวและบิด จุกแต่ละอันใช้งานได้กับขนาดและรูปแบบของเกลียวที่หลากหลาย และถอดออกได้ง่ายด้วยการคลายเกลียวของจุกออกจากเกลียว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกแบบกด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกแบบมีแถบดึงด้านข้าง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกโล่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)
  • จาก 2