Menu Search

จุกคลายด้านข้าง

มีในสต็อก

จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างแถบ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน ประเภท สั่งซื้อ
3.253 ฿ - 3.601 ฿ 503660 มีในสต็อก
1
5.517 ฿ - 6.111 ฿ 372064 มีในสต็อก
2
4.028 ฿ - 4.459 ฿ 116430 มีในสต็อก
1
4.366 ฿ - 4.835 ฿ 50312 มีในสต็อก
1
5.642 ฿ - 6.246 ฿ 113014 มีในสต็อก
2
6.078 ฿ - 6.737 ฿ 160496 มีในสต็อก
2
4.895 ฿ - 5.424 ฿ 1683570 มีในสต็อก
9.5 mm
2
4.482 ฿ - 4.965 ฿ 391987 มีในสต็อก
1
4.932 ฿ - 5.466 ฿ 1852647 มีในสต็อก
1
5.373 ฿ - 5.958 ฿ 1913 มีในสต็อก
2
4.895 ฿ - 5.424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465624

ช่วงราคา
3.601 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465627

ช่วงราคา
6.111 ฿ - 5.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
372064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465622

ช่วงราคา
4.459 ฿ - 4.028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465626

ช่วงราคา
4.835 ฿ - 4.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465629

ช่วงราคา
6.246 ฿ - 5.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465631

ช่วงราคา
6.737 ฿ - 6.078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.0 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465623

ช่วงราคา
5.424 ฿ - 4.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1683570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    9.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465628

ช่วงราคา
4.965 ฿ - 4.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
391987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    23.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465630

ช่วงราคา
5.466 ฿ - 4.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1852647 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465625

ช่วงราคา
5.958 ฿ - 5.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; LDPE ; ธรรมชาติ

1437324

ช่วงราคา
5.424 ฿ - 4.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm