Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
244 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
7.9104 ฿ - 8.3298 ฿ 37924 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10 mm
81.8 mm
5.7688 ฿ - 6.0722 ฿ 106250 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
11.0 mm
52.0 mm
4.8364 ฿ - 5.0907 ฿ 64000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10.5 mm
41.0 mm
7.1653 ฿ - 7.5446 ฿ 69300 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10.0 mm
67.0 mm
9.4987 ฿ - 9.9984 ฿ 13680 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
9.5 mm
92.0 mm
3.7076 ฿ - 3.9039 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
10.5 mm
32.0 mm
3.9842 ฿ - 4.1984 ฿ 296400 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10.5 mm
34.0 mm
4.2742 ฿ - 4.5018 ฿ 286542 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10.5 mm
35.5 mm
4.4616 ฿ - 4.6981 ฿ 304500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
11.0 mm
37.0 mm
9.9628 ฿ - 10.4892 ฿ 28500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
9.5 mm
97.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
23413 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE
52200 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 36037 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.5 mm
7.0 mm
2.6011 ฿ - 2.8822 ฿ 737 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
10.0 mm
31.5 mm
2.9536 ฿ - 3.2704 ฿ 167014 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
10.5 mm
12.0 mm
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ 146130 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
6.3 mm
17.5 mm
6.8352 ฿ - 7.5713 ฿ 11433 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
14.5 mm
25.0 mm
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ 48868 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
5.0 mm
  • จาก 13
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

P-65


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 81.8 mm | 3.22 in ; ความสูงของตัวยึด 10 mm | 0.394 in

1441571

ช่วงราคา
8.3298 ฿ - 7.9104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    81.8 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    81.8 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 52.0 mm | 2.047 in ; ความสูงของตัวยึด 11.0 mm | 0.433 in

1450203

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.7688 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    52.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    58.1 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 41.0 mm | 1.614 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

1441576

ช่วงราคา
5.0907 ฿ - 4.8364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    41.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    45.2 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 67.0 mm | 2.638 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

1450209

ช่วงราคา
7.5446 ฿ - 7.1653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    67.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    73.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงของตัวยึด 9.5 mm | 0.374 in

1450221

ช่วงราคา
9.9984 ฿ - 9.4987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    92.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    95.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 32.0 mm | 1.26 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

1451042

ช่วงราคา
3.9039 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    32.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    36.6 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 34.0 mm | 1.339 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

1451044

ช่วงราคา
4.1984 ฿ - 3.9842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    34.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    38.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 35.5 mm | 1.398 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

1451046

ช่วงราคา
4.5018 ฿ - 4.2742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
286542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    35.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    38.8 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงของตัวยึด 11.0 mm | 0.433 in

1450196

ช่วงราคา
4.6981 ฿ - 4.4616 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    37.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    41.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 97.0 mm | 3.819 in ; ความสูงของตัวยึด 9.5 mm | 0.374 in

1451065

ช่วงราคา
10.4892 ฿ - 9.9628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    97.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    100.0 mm
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ; ความสูงโดยรวม 12.7 mm | 0.5 in

P-7


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ; ความสูงโดยรวม 15.9 mm | 0.626 in

P-8


ระดับสินค้าคงคลัง
23413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ; ความสูงโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in

P-68


ระดับสินค้าคงคลัง
52200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

12154

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    4.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 31.5 mm | 1.24 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

10352

ช่วงราคา
2.8822 ฿ - 2.6011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

11809

ช่วงราคา
3.2704 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงของตัวยึด 6.3 mm | 0.248 in

12175

ช่วงราคา
1.3162 ฿ - 1.1868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    6.3 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

11816

ช่วงราคา
7.5713 ฿ - 6.8352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12665

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm