ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ | 10901 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 1.7891 ฿ - 1.981 ฿ | 6969010 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1.4233 ฿ - 1.5749 ฿ | 1207928 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
| 1.6374 ฿ - 1.8159 ฿ | 345611 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
||
| 1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ | 72036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 2.03 ฿ - 2.2486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 2.5833 ฿ - 2.8643 ฿ | 2460 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
||
| 1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ | 32010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ | 62010 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4.6624 ฿ - 5.1665 ฿ | 306530 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 2.2576 ฿ - 2.503 ฿ | 1448029 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 12.2872 ฿ - 13.6123 ฿ | 6387 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ | 6904 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.802 in
20.37 mm
|
|
||
| 2.9848 ฿ - 3.306 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.873 in
22.17 mm
|
|
||
| 3.4979 ฿ - 3.6853 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
1.302 in
33.07 mm
|
|
||
| 3.9887 ฿ - 4.2028 ฿ | 109200 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.615 in
41.02 mm
|
|
||
| 12.7111 ฿ - 14.0853 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
2.491 in
63.27 mm
|
|
||
| 28.6256 ฿ - 31.7175 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.491 in
63.27 mm
|
|
||
| 1.508 ฿ - 1.6686 ฿ | 3500 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
| 2.2933 ฿ - 2.4137 ฿ | 10800 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.986 in
25.04 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ