Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
15.605 ฿ - 17.289 ฿ 539 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.5 mm
3.647 ฿ - 4.042 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
41.73 mm
1.703 ฿ - 1.889 ฿ 345611 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
20.4 mm
2.172 ฿ - 2.408 ฿ 14100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.75 mm
2.042 ฿ - 2.26 ฿ 1683834 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
20.75 mm
1.077 ฿ - 1.192 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
40.856 ฿ - 45.268 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
113.79 mm
33.237 ฿ - 36.828 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
101.09 mm
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 2684629 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
33.15 mm
1.132 ฿ - 1.253 ฿ 837017 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
12.779 ฿ - 14.157 ฿ 6387 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
42.4 mm
1.615 ฿ - 1.791 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
16.89 mm
32.095 ฿ - 35.561 ฿ 270 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
88.27 mm
21.154 ฿ - 23.442 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
72.39 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 1231317 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
13.49 mm
1.861 ฿ - 2.06 ฿ 6969010 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.0 mm
1.698 ฿ - 1.879 ฿ 87479 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
16.89 mm
2.125 ฿ - 2.357 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
18.8 mm
1.963 ฿ - 2.176 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
15.5 mm
2.014 ฿ - 2.232 ฿ 34013 มีในสต็อก
สีเหลือง
20.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 7/8” x 12 ; สีน้ำเงิน

18406

ช่วงราคา
17.289 ฿ - 15.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 7/8” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 41.73 mm 0.840 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/4N

ช่วงราคา
4.042 ฿ - 3.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.73 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13⁄16" x 16 ; สีน้ำเงิน

16246

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
345611 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13⁄16" x 16
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 20.75 mm 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1/2A

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1683834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.192 ฿ - 1.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 113.79 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y4N

ช่วงราคา
45.268 ฿ - 40.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    113.79 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 101.09 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y3-1/2N

ช่วงราคา
36.828 ฿ - 33.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    101.09 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; สีน้ำเงิน

Y1A

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2684629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.15 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ” x 19 ; สีเหลือง

10492

ช่วงราคา
1.253 ฿ - 1.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 ” x 19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 111⁄16” x 12 ; สีน้ำเงิน

18405

ช่วงราคา
14.157 ฿ - 12.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    111⁄16” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 16.89 mm 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/8B

ช่วงราคา
1.791 ฿ - 1.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 88.27 mm 1.437 in LDPE ธรรมชาติ

Y3N

ช่วงราคา
35.561 ฿ - 32.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.27 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 72.39 mm 1.375 in LDPE ธรรมชาติ

Y2-1/2N

ช่วงราคา
23.442 ฿ - 21.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.39 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; สีน้ำเงิน

Y1/4A

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1231317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8” x 14 ; สีน้ำเงิน

10702

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6969010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8” x 14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; สีน้ำเงิน

Y3/8A

ช่วงราคา
1.879 ฿ - 1.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.89 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4” x 16 ; สีน้ำเงิน

10349

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4” x 16
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8” x 18 ; สีน้ำเงิน

10348

ช่วงราคา
2.176 ฿ - 1.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8” x 18
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10842

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm