Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
66 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ 14100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.75 mm
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
26.24 mm
1.9631 ฿ - 2.1728 ฿ 1683834 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
20.75 mm
31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
101.09 mm
2.6457 ฿ - 2.9313 ฿ 18 มีในสต็อก
สีเหลือง
22.0 mm
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 2684629 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
33.15 mm
1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ 837017 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
12.4 mm
12.2872 ฿ - 13.6123 ฿ 6387 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
42.4 mm
7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ 120101 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
59.41 mm
4.2385 ฿ - 4.6981 ฿ 27035 มีในสต็อก
สีเหลือง
34.0 mm
1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ 72036 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.2 mm
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
2.0434 ฿ - 2.2665 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
18.8 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
12.0 mm
3.3596 ฿ - 3.721 ฿ 2000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
33.15 mm
1.9363 ฿ - 2.146 ฿ 28 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
9.8 mm
73.255 ฿ - 81.1699 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
167.64 mm
0.9325 ฿ - 1.0351 ฿ 6532 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
11.0 mm
2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ 78720 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
29.8 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 20.75 mm 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 26.24 mm 0.630 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/4D

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1/2A

ช่วงราคา
2.1728 ฿ - 1.9631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1683834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 101.09 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y3-1/2N

ช่วงราคา
35.4117 ฿ - 31.9584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    101.09 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10224

ช่วงราคา
2.9313 ฿ - 2.6457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; สีน้ำเงิน

Y1A

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2684629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.15 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ” x 19 ; สีเหลือง

10492

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 ” x 19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2” x 20 ; สีน้ำเงิน

18305

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2” x 20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 111⁄16” x 12 ; สีน้ำเงิน

18405

ช่วงราคา
13.6123 ฿ - 12.2872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    111⁄16” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 ; สีน้ำเงิน

Y2A

ช่วงราคา
7.7587 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    59.41 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-11 ; สีเหลือง

12376

ช่วงราคา
4.6981 ฿ - 4.2385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-11
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    34.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2-14 ; สีเหลือง

10308

ช่วงราคา
1.8114 ฿ - 1.6329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4” x 16 ; สีน้ำเงิน

10349

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4” x 16
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10839

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 33.15 mm 0.785 in LDPE ธรรมชาติ

Y1B

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.3596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.15 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/8 ; สีน้ำเงิน

Y1/8A

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 167.64 mm 1.700 in LDPE ธรรมชาติ

Y6N

ช่วงราคา
81.1699 ฿ - 73.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    167.64 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16-20 ; สีน้ำเงิน

TS4A

ช่วงราคา
1.0351 ฿ - 0.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

16248

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.8 mm