ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6624 ฿ - 5.1665 ฿ | 306530 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 6.8218 ฿ - 7.558 ฿ | 19 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
||
| 0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 2.2576 ฿ - 2.503 ฿ | 1448029 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 1.8873 ฿ - 2.0925 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 4.6847 ฿ - 5.1888 ฿ | 30010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 20.3404 ฿ - 22.54 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.85 in
72.39 mm
|
|
||
| 1.7891 ฿ - 1.981 ฿ | 6969010 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1.4233 ฿ - 1.5749 ฿ | 1207928 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
| 2.8822 ฿ - 3.1945 ฿ | 631535 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
||
| 0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ | 64033 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2.5833 ฿ - 2.8643 ฿ | 2460 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
||
| 1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ | 32010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 15.0044 ฿ - 16.6239 ฿ | 539 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
||
| 3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ | 1231317 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 1.6329 ฿ - 1.8069 ฿ | 14329 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ | 81536 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 55.5737 ฿ - 61.579 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
5.535 in
140.59 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ