Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
5.002 ฿ - 5.545 ฿ 19242 มีในสต็อก
1.2 mm
3.3 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 686230 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.946 ฿ - 3.262 ฿ 4028 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
1.865 ฿ - 2.069 ฿ 4095 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 3260 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 197967 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 520 มีในสต็อก
4.5 mm
3.1 mm
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 1108 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
2.297 ฿ - 2.543 ฿ 2100 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.51 ฿ - 2.784 ฿ 157007 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
0.766 ฿ - 0.849 ฿ 32525 มีในสต็อก
2.8 mm
5.1 mm
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 278080 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.39 ฿ - 2.645 ฿ 43 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.492 ฿ - 2.752 ฿ 45800 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 176648 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
5.605 ฿ - 6.213 ฿ 87845 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
1.016 ฿ - 1.123 ฿ 496536 มีในสต็อก
2.3 mm
4.1 mm
4.473 ฿ - 4.956 ฿ 242469 มีในสต็อก
2.5 mm
10.2 mm
6.297 ฿ - 6.974 ฿ 418443 มีในสต็อก
1.7 mm
8.2 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 172451 มีในสต็อก
2.2 mm
3.5 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-5-3

ช่วงราคา
5.545 ฿ - 5.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.3 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-2

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
686230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-3

ช่วงราคา
3.262 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-6

ช่วงราคา
2.069 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-2

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-12

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197967 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081459935

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-1.0

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-16

ช่วงราคา
2.543 ฿ - 2.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-24

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083050200001

ช่วงราคา
0.849 ฿ - 0.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    4.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-4

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-24

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 2.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-2

ช่วงราคา
2.752 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-2

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-3.5

ช่วงราคา
6.213 ฿ - 5.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083040200001

ช่วงราคา
1.123 ฿ - 1.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
496536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • ความหนา
    4.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082959935

ช่วงราคา
4.956 ฿ - 4.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083559935

ช่วงราคา
6.974 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
418443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080659935

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ