Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 22038 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 1034 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
3.211 ฿ - 3.559 ฿ 30 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 1040 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.807 ฿ - 3.113 ฿ 19520 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
4.612 ฿ - 5.113 ฿ 260 มีในสต็อก
8.0 mm
4.5 mm
3.378 ฿ - 3.754 ฿ 80060 มีในสต็อก
1.5 mm
2.8 mm
5.526 ฿ - 6.13 ฿ 7820 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 132705 มีในสต็อก
4.5 mm
2.1 mm
6.90 ฿ - 7.651 ฿ 162430 มีในสต็อก
6.0 mm
8.5 mm
0.418 ฿ - 0.459 ฿ 381234 มีในสต็อก
1.7 mm
4.2 mm
3.466 ฿ - 3.837 ฿ 270 มีในสต็อก
15.0 mm
5.1 mm
2.366 ฿ - 2.622 ฿ 243683 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.325 ฿ - 2.58 ฿ 2912 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
3.248 ฿ - 3.601 ฿ 2034 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
4.13 ฿ - 4.575 ฿ 8020 มีในสต็อก
1.2 mm
3.2 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 17368 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 54360 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 166088 มีในสต็อก
4.0 mm
6.2 mm
8.12 ฿ - 8.992 ฿ 126666 มีในสต็อก
8.5 mm
6.5 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-8

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-32

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-1.3

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-8

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-4

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080459935

ช่วงราคา
5.113 ฿ - 4.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-3.6

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.8 mm
  • ความหนา
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-2.5

ช่วงราคา
6.13 ฿ - 5.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
  • ความหนา
    5.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080359935

ช่วงราคา
7.651 ฿ - 6.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.5 mm
  • ความหนา
    10.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018040100001

ช่วงราคา
0.459 ฿ - 0.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
381234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084459935

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    17.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-32

ช่วงราคา
2.622 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-8

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-12

ช่วงราคา
3.601 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-1.3

ช่วงราคา
4.575 ฿ - 4.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-2

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-12

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080759935

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081359935

ช่วงราคา
8.992 ฿ - 8.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ