Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 490360 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
0.612 ฿ - 0.673 ฿ 1347634 มีในสต็อก
1.7 mm
3.1 mm
6.895 ฿ - 7.642 ฿ 77493 มีในสต็อก
9.0 mm
8.5 mm
0.896 ฿ - 0.984 ฿ 239218 มีในสต็อก
3.2 mm
4.5 mm
4.348 ฿ - 4.816 ฿ 3130 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.023 ฿ - 2.237 ฿ 15263 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
3.332 ฿ - 3.689 ฿ 11139 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 1038 มีในสต็อก
8.0 mm
3.1 mm
3.526 ฿ - 3.912 ฿ 119940 มีในสต็อก
10.0 mm
5.2 mm
3.313 ฿ - 3.666 ฿ 270 มีในสต็อก
2.5 mm
3.1 mm
3.466 ฿ - 3.837 ฿ 45078 มีในสต็อก
8.0 mm
5.2 mm
1.151 ฿ - 1.276 ฿ 882347 มีในสต็อก
3.3 mm
6.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 49790 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.264 ฿ - 2.51 ฿ 10885 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 3431 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
1.972 ฿ - 2.185 ฿ 81582 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 32782 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 30 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 3035 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 1371 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
  • จาก 10
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081759935

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083030200001

ช่วงราคา
0.673 ฿ - 0.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1347634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082259935

ช่วงราคา
7.642 ฿ - 6.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.5 mm
  • ความหนา
    13.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083159935

ช่วงราคา
0.984 ฿ - 0.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-2

ช่วงราคา
4.816 ฿ - 4.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-32

ช่วงราคา
2.237 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-8

ช่วงราคา
3.689 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084359935

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082659935

ช่วงราคา
3.912 ฿ - 3.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081059935

ช่วงราคา
3.666 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081659935

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083060200001

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
882347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    5.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-6

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-16

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-6

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-6

ช่วงราคา
2.185 ฿ - 1.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-16

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-12

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-24

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-10

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ