Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
5.833 ฿ - 6.464 ฿ 847244 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
48.841 ฿ - 54.117 ฿ 310 มีในสต็อก
3.0 mm
50.0 mm
1.824 ฿ - 2.023 ฿ 2509 มีในสต็อก
2.0 mm
14.2 mm
3.573 ฿ - 3.963 ฿ 16918 มีในสต็อก
3.0 mm
10.1 mm
17.952 ฿ - 19.892 ฿ 4562 มีในสต็อก
6.0 mm
24.5 mm
9.201 ฿ - 10.199 ฿ 733 มีในสต็อก
1.5 mm
5.2 mm
0.65 ฿ - 0.715 ฿ 641753 มีในสต็อก
2.0 mm
10.2 mm
1.944 ฿ - 2.153 ฿ 150292 มีในสต็อก
1.6 mm
6.5 mm
3.359 ฿ - 3.721 ฿ 13625 มีในสต็อก
2.6 mm
10.1 mm
2.663 ฿ - 2.956 ฿ 1055 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 176648 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 49790 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
1.016 ฿ - 1.123 ฿ 496536 มีในสต็อก
2.3 mm
4.1 mm
4.473 ฿ - 4.956 ฿ 242469 มีในสต็อก
2.5 mm
10.2 mm
3.939 ฿ - 4.366 ฿ 122991 มีในสต็อก
10.0 mm
4.1 mm
4.408 ฿ - 4.886 ฿ 152257 มีในสต็อก
2.0 mm
8.2 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 32782 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 30 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
3.211 ฿ - 3.559 ฿ 17523 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.492 ฿ - 2.752 ฿ 45800 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018060500001

ช่วงราคา
6.464 ฿ - 5.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
847244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095810000VR

ช่วงราคา
54.117 ฿ - 48.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.0 mm
  • ความหนา
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018140100001

ช่วงราคา
2.023 ฿ - 1.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1094670000VR

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • ความหนา
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095820000VR

ช่วงราคา
19.892 ฿ - 17.952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.5 mm
  • ความหนา
    13.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095290000VR

ช่วงราคา
10.199 ฿ - 9.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018100100001

ช่วงราคา
0.715 ฿ - 0.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641753 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1080350000VR

ช่วงราคา
2.153 ฿ - 1.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    4.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1090440000VR

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • ความหนา
    11.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-24

ช่วงราคา
2.956 ฿ - 2.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-2

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-6

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083040200001

ช่วงราคา
1.123 ฿ - 1.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
496536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • ความหนา
    4.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082959935

ช่วงราคา
4.956 ฿ - 4.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084759935

ช่วงราคา
4.366 ฿ - 3.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • ความหนา
    12.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018080000001

ช่วงราคา
4.886 ฿ - 4.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-16

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-12

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-1.3

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-2

ช่วงราคา
2.752 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ