สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.461 ฿ - 6.0544 ฿ | 1040 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.074 ฿ - 3.4042 ฿ | 76940 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.422 ฿ - 3.7879 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ | 60 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.422 ฿ - 3.7879 ฿ | 60 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.5737 ฿ - 3.9619 ฿ | 1060 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | 60 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ | 7 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.677 ฿ - 2.967 ฿ | 48232 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.1136 ฿ - 4.5553 ฿ | 7762 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.677 ฿ - 2.9625 ฿ | 1430 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0.6871 ฿ - 0.7629 ฿ | 160775 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.707 ฿ - 5.2156 ฿ | 70 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.0345 ฿ - 2.2531 ฿ | 2462 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4.9881 ฿ - 5.5235 ฿ | 834 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | 5042 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ | 70 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ