Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 16040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
6.4247 ฿ - 7.1163 ฿ 758423 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3.9128 ฿ - 4.3322 ฿ 4040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
4.8 mm
9.5 mm
3.0964 ฿ - 3.431 ฿ 10098 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
3.2 mm
4.8 mm
2.1862 ฿ - 2.4182 ฿ 171000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.0 mm
23.0 mm
4.0 mm
9.8557 ฿ - 10.9131 ฿ 136977 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
3.199 ฿ - 3.547 ฿ 1030 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
6.0 mm
0.5532 ฿ - 0.6157 ฿ 31656 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ 10238 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.8 mm
3.2 mm
9.5 mm
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
4.8 mm
6.4 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 70 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.8 mm
2.2 mm
6.4 mm
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 171440 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 35386 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2.5387 ฿ - 2.8108 ฿ 579282 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
5.0 mm
5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ 1010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
12.0 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 70 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
7.9 mm
5.6305 ฿ - 6.2373 ฿ 76490 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.8 mm
3.2 mm
12.7 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
4.6133 ฿ - 5.113 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R939-6

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1110680000VR

ช่วงราคา
7.1163 ฿ - 6.4247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
758423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R904-6

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 1.2 mm | 0.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R939-3

ช่วงราคา
3.431 ฿ - 3.0964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.0 mm | 0.472 in ; 23.0 mm | 0.906 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1343705

ช่วงราคา
2.4182 ฿ - 2.1862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 6.0 mm | 0.236 in

1111200000VR

ช่วงราคา
10.9131 ฿ - 9.8557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 6.0 mm | 0.236 in

1110920000VR

ช่วงราคา
3.547 ฿ - 3.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110760000VR

ช่วงราคา
0.6157 ฿ - 0.5532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1111450000VR

ช่วงราคา
2.7082 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R902-6

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 1.6 mm | 0.063 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R904-4

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R938-4

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1111380000VR

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1111460000VR

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110860000VR

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
579282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 12.0 mm | 0.472 in

1111550000VR

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R901-5

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 0.8 mm | 0.031 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R902-8

ช่วงราคา
6.2373 ฿ - 5.6305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R903-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R903-5

ช่วงราคา
5.113 ฿ - 4.6133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C