Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.6796 ฿ - 6.2909 ฿ 108 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
16.2625 ฿ - 18.0249 ฿ 725 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
7.7632 ฿ - 8.6064 ฿ 70 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 252480 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
17.7215 ฿ - 19.64 ฿ 73253 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 206088 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
13.5142 ฿ - 14.9731 ฿ 66540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
4.6267 ฿ - 5.1219 ฿ 244662 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
9.4898 ฿ - 10.516 ฿ 232800 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
3.8325 ฿ - 4.2474 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
1.6106 ฿ - 1.7757 ฿ 6244 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ 5226 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0.986 ฿ - 1.0931 ฿ 287122 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
1.3742 ฿ - 1.5169 ฿ 378870 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
0.9102 ฿ - 1.0128 ฿ 15182 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
5.6618 ฿ - 6.273 ฿ 205798 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
13.0 mm
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 1062344 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
4.6267 ฿ - 5.1219 ฿ 440 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
9.6014 ฿ - 10.6409 ฿ 1106 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
19.0 mm
6.4961 ฿ - 7.1966 ฿ 300210 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
19.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005660000002

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005678000002

ช่วงราคา
18.0249 ฿ - 16.2625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005825600002

ช่วงราคา
8.6064 ฿ - 7.7632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1110580000VR

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
252480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 35.0 mm | 1.378 in

005758000002

ช่วงราคา
19.64 ฿ - 17.7215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.5 mm | 0.138 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1110390000VR

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1111800000VR

ช่วงราคา
14.9731 ฿ - 13.5142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 5.0 mm | 0.197 in

1111750000VR

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244662 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1111810000VR

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
232800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1112050000VR

ช่วงราคา
4.2474 ฿ - 3.8325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.5 mm | 0.098 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1113430000VR

ช่วงราคา
1.7757 ฿ - 1.6106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1114390000VR

ช่วงราคา
4.1761 ฿ - 3.7701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1114540000VR

ช่วงราคา
1.0931 ฿ - 0.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
287122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 13.0 mm | 0.512 in

1114430000VR

ช่วงราคา
1.5169 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1114520000VR

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 13.0 mm | 0.512 in

1115060000VR

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.6618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 12.0 mm | 0.472 in

1114560000VR

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1062344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1115040000VR

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1115290000VR

ช่วงราคา
10.6409 ฿ - 9.6014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1115110000VR

ช่วงราคา
7.1966 ฿ - 6.4961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม