Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
5.635 ฿ - 6.2418 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
3.9173 ฿ - 4.3322 ฿ 233970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 1043876 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
3.199 ฿ - 3.5425 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 16060 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0.5488 ฿ - 0.6023 ฿ 712282 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
22.2455 ฿ - 24.6503 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0.3882 ฿ - 0.4283 ฿ 55911 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0.7451 ฿ - 0.8254 ฿ 16670 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0.4283 ฿ - 0.4774 ฿ 1503 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
6.1704 ฿ - 6.8352 ฿ 111962 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0.6469 ฿ - 0.7228 ฿ 38176 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
4.3367 ฿ - 4.8096 ฿ 184 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 52 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
6.4247 ฿ - 7.1118 ฿ 409206 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 240882 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
19.9657 ฿ - 22.1206 ฿ 960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R937-8

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001560000VR

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R937-3

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1043876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R901-8

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R901-6

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R901-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 6.0 mm | 0.236 in

005318200002

ช่วงราคา
0.6023 ฿ - 0.5488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
712282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 50.0 mm | 1.969 in

005690000002

ช่วงราคา
24.6503 ฿ - 22.2455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 2.0 mm | 0.079 in

005371200002

ช่วงราคา
0.4283 ฿ - 0.3882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 12.0 mm | 0.472 in

005324200002

ช่วงราคา
0.8254 ฿ - 0.7451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005372800002

ช่วงราคา
0.4774 ฿ - 0.4283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005490000002

ช่วงราคา
6.8352 ฿ - 6.1704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005320600002

ช่วงราคา
0.7228 ฿ - 0.6469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005601000002

ช่วงราคา
4.8096 ฿ - 4.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005508000002

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005632000002

ช่วงราคา
7.1118 ฿ - 6.4247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
409206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005419000002

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 45.0 mm | 1.772 in

005687000002

ช่วงราคา
22.1206 ฿ - 19.9657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม