Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
5.0461 ฿ - 5.5904 ฿ 210319 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
PE
5.7867 ฿ - 6.4113 ฿ 3819 มีในสต็อก
44.4 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
13.0725 ฿ - 14.4824 ฿ 302997 มีในสต็อก
55.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.5973 ฿ - 1.7713 ฿ 24 มีในสต็อก
12.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
36.594 ฿ - 40.547 ฿ 440 มีในสต็อก
85.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.8733 ฿ - 3.1856 ฿ 28139 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
10.0921 ฿ - 11.1808 ฿ 87848 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
PE
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 857793 มีในสต็อก
22.2 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.8013 ฿ - 4.2118 ฿ 1609 มีในสต็อก
28.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
31.7398 ฿ - 35.1708 ฿ 5963 มีในสต็อก
80.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.9759 ฿ - 2.9759 ฿ 1322048 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
PE
3.4354 ฿ - 3.8057 ฿ 370930 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ 492703 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 519 มีในสต็อก
45.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
8.022 ฿ - 8.8875 ฿ 3011 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
3.0919 ฿ - 3.4265 ฿ 2929 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
9.6192 ฿ - 10.6588 ฿ 860 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
9.5835 ฿ - 10.6186 ฿ 3017 มีในสต็อก
38.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 1518 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
7.2724 ฿ - 8.0576 ฿ 818 มีในสต็อก
47.6 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

466578

ช่วงราคา
5.5904 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    N
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 44.4 mm | 1.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111611

ช่วงราคา
6.4113 ฿ - 5.7867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    44.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 55.0 mm | 2.165 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465600

ช่วงราคา
14.4824 ฿ - 13.0725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
302997 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    55.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111680

ช่วงราคา
1.7713 ฿ - 1.5973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 85.0 mm | 3.346 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465603

ช่วงราคา
40.547 ฿ - 36.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    85.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111119

ช่วงราคา
3.1856 ฿ - 2.8733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

460789

ช่วงราคา
11.1808 ฿ - 10.0921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
ท่อสอดสายทรงกลม - 22.2 mm | 0.874 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111058

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
857793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111141

ช่วงราคา
4.2118 ฿ - 3.8013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 80.0 mm | 3.15 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465602

ช่วงราคา
35.1708 ฿ - 31.7398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    80.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466573

ช่วงราคา
2.9759 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1322048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
ท่อสอดสายทรงกลม - 30.0 mm | 1.181 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111063

ช่วงราคา
3.8057 ฿ - 3.4354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111527

ช่วงราคา
1.3162 ฿ - 1.1868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
492703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111610

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111108

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE ; ; สีดำ ; ; ;

111559

ช่วงราคา
3.4265 ฿ - 3.0919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111128

ช่วงราคา
10.6588 ฿ - 9.6192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 38.0 mm | 1.496 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111066

ช่วงราคา
10.6186 ฿ - 9.5835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    38.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 20.0 mm | 0.787 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111137

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 47.6 mm | 1.874 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111612

ช่วงราคา
8.0576 ฿ - 7.2724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    47.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm