Menu Search

Round Tube Inserts - Chrome Finish

มีในสต็อก

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance.

  • Ribbed shank.
  • Easy insertion and retention.
Material: ABS, PE
Colour: Silver, Black
Material Flammability Standard:
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
41 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก t h สี วัสดุ D สั่งซื้อ
16.741 ฿ - 16.741 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
35.0 mm
  • จาก 3
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - ABS

499119

ช่วงราคา
16.741 ฿ - 16.741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ