Menu Search

Round Tube Inserts - Chrome Finish

มีในสต็อก

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance.

  • Ribbed shank.
  • Easy insertion and retention.
Material: ABS, PE
Colour: Silver, Black
Material Flammability Standard:

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
41 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก t h สี วัสดุ D สั่งซื้อ
6.747 ฿ - 6.747 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
22.0 mm
6.44 ฿ - 6.44 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
5.0 mm
สีดำ
ABS
12.0 mm
6.747 ฿ - 6.747 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
22.0 mm
8.023 ฿ - 8.023 ฿ 260 มีในสต็อก
2.0 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
25.0 mm
8.371 ฿ - 8.371 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
25.0 mm
14.769 ฿ - 14.769 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
35.0 mm
16.472 ฿ - 16.472 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
40.0 mm
22.031 ฿ - 22.031 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
10.0 mm
Chromed Dark
ABS
28.0 mm
27.608 ฿ - 27.608 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
11.0 mm
สีดำ
ABS
60.0 mm
6.171 ฿ - 6.171 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
5.0 mm
สีดำ
ABS
13.0 mm
5.396 ฿ - 5.396 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
4.5 mm
สีดำ
ABS
8.0 mm
6.747 ฿ - 6.747 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
22.0 mm
8.371 ฿ - 8.371 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
25.0 mm
52.609 ฿ - 52.609 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
30.0 mm
71.276 ฿ - 71.276 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
40.0 mm
6.491 ฿ - 6.491 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
8.0 mm
สีดำ
ABS
18.0 mm
15.53 ฿ - 15.53 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
8.0 mm
Chromed Dark
ABS
16.0 mm
15.725 ฿ - 15.725 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
8.0 mm
Chromed Dark
ABS
16.0 mm
55.676 ฿ - 55.676 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
32.0 mm
14.032 ฿ - 14.032 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ABS
35.0 mm
  • จาก 3
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

499103

ช่วงราคา
6.747 ฿ - 6.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.0 mm | 0.039 in ; วัสดุ - ABS

499091

ช่วงราคา
6.44 ฿ - 6.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; วัสดุ - ABS

499101

ช่วงราคา
6.747 ฿ - 6.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

499107

ช่วงราคา
8.023 ฿ - 8.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - ABS

499106

ช่วงราคา
8.371 ฿ - 8.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.0 mm | 0.039 in ; วัสดุ - ABS

499117

ช่วงราคา
14.769 ฿ - 14.769 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

499123

ช่วงราคา
16.472 ฿ - 16.472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
Round Tube Insert 28.0 mm 1.2 mm Chromed Dark ABS

20604349

ช่วงราคา
22.031 ฿ - 22.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    Chromed Dark
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; วัสดุ - ABS

499125

ช่วงราคา
27.608 ฿ - 27.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.0 mm | 0.039 in ; วัสดุ - ABS

499092

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 6.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.0 mm | 0.039 in ; วัสดุ - ABS

499089

ช่วงราคา
5.396 ฿ - 5.396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - ABS

499102

ช่วงราคา
6.747 ฿ - 6.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; วัสดุ - ABS

499105

ช่วงราคา
8.371 ฿ - 8.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

499112

ช่วงราคา
52.609 ฿ - 52.609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.0 mm | 0.039 in ; วัสดุ - ABS

499121

ช่วงราคา
71.276 ฿ - 71.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - ABS

499096

ช่วงราคา
6.491 ฿ - 6.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
Round Tube Insert 16.0 mm 1.5 mm Chromed Dark ABS

20604325

ช่วงราคา
15.53 ฿ - 15.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    Chromed Dark
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm Chromed Dark ABS

20604318

ช่วงราคา
15.725 ฿ - 15.725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    Chromed Dark
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - ABS

499114

ช่วงราคา
55.676 ฿ - 55.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; วัสดุ - ABS

499120

ช่วงราคา
14.032 ฿ - 14.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ