Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.6897 ฿ - 3.6897 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
8.8384 ฿ - 8.8384 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
23.4591 ฿ - 23.4591 ฿ 4485 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
35.0548 ฿ - 35.0548 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
54.4851 ฿ - 54.4851 ฿ 2618 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
60.7268 ฿ - 60.7268 ฿ 1320 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
60.1513 ฿ - 60.1513 ฿ 1050 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
  • จาก 7
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE - PIR

20590819

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.6897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE - PIR

20590987

ช่วงราคา
8.8384 ฿ - 8.8384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Rectangular Tube Insert 100.0 mm 50.0 mm Black LDPE

20591236

ช่วงราคา
23.4591 ฿ - 23.4591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591281

ช่วงราคา
35.0548 ฿ - 35.0548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591342

ช่วงราคา
54.4851 ฿ - 54.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
Rectangular Tube Insert 120.0 mm 100.0 mm Black LDPE

20591335

ช่วงราคา
60.7268 ฿ - 60.7268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591403

ช่วงราคา
60.1513 ฿ - 60.1513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in