Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว
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
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
11.823 ฿ - 13.099 ฿ 2410 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
30.0 mm
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 6010 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
20.0 mm
0.8-2.0
5.517 ฿ - 6.111 ฿ 177470 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
11.484 ฿ - 12.723 ฿ 110732 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
16.161 ฿ - 17.906 ฿ 167239 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
25.0 mm
3.93 ฿ - 4.352 ฿ 1898200 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
19.465 ฿ - 21.567 ฿ 36276 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
7.605 ฿ - 8.426 ฿ 171020 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
5.183 ฿ - 5.744 ฿ 23027 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
18.119 ฿ - 20.078 ฿ 270 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
75.0 mm
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 10 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเทา
LDPE - PIR
34.9 mm
1.0-3.0
3.42 ฿ - 3.791 ฿ 1077 มีในสต็อก
15.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
30.0 mm
13.595 ฿ - 15.062 ฿ 83343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
132.019 ฿ - 146.283 ฿ 40178 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
2.334 ฿ - 2.585 ฿ 25010 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
LDPE
25.0 mm
6.993 ฿ - 7.749 ฿ 206873 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
30.0 mm
3.197 ฿ - 3.54 ฿ 1000 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
30.0 mm
1.0-3.0
7.87 ฿ - 8.719 ฿ 308554 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
35.144 ฿ - 38.939 ฿ 841 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
4.195 ฿ - 4.649 ฿ 6007 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
35.0 mm
  • จาก 7
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

10450

ช่วงราคา
13.099 ฿ - 11.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    15
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; ; ; 20.0 mm;10.0 mm;สึกกร่อนLDPE

111354

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111362

ช่วงราคา
6.111 ฿ - 5.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111368

ช่วงราคา
12.723 ฿ - 11.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460770

ช่วงราคา
17.906 ฿ - 16.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111361

ช่วงราคา
4.352 ฿ - 3.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1898200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111370

ช่วงราคา
21.567 ฿ - 19.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460769

ช่วงราคา
8.426 ฿ - 7.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111363

ช่วงราคา
5.744 ฿ - 5.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111629

ช่วงราคา
20.078 ฿ - 18.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111698

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 30.0 mm; 15.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111408

ช่วงราคา
3.791 ฿ - 3.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498712

ช่วงราคา
15.062 ฿ - 13.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498690

ช่วงราคา
146.283 ฿ - 132.019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
Rectangular Tube Insert - 25.0 mm; 15.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498699

ช่วงราคา
2.585 ฿ - 2.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวหัว
    25.0 mm
ท่อสอดสาย - 30.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498702

ช่วงราคา
7.749 ฿ - 6.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 30.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111358

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111367

ช่วงราคา
8.719 ฿ - 7.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

199195

ช่วงราคา
38.939 ฿ - 35.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
841 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111547

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm