Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 1818 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
35.0 mm
60.4859 ฿ - 67.0222 ฿ 341650 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
LDPE
120.0 mm
30.446 ฿ - 33.7342 ฿ 770 มีในสต็อก
60.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
120.0 mm
14.1879 ฿ - 15.7227 ฿ 2298 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
17.4225 ฿ - 19.3053 ฿ 34228 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
4.9836 ฿ - 5.5235 ฿ 23027 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
6.7861 ฿ - 7.5178 ฿ 40630 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
6.5809 ฿ - 7.2903 ฿ 1421119 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.8 mm
1.0-3.0
3.2882 ฿ - 3.6451 ฿ 1077 มีในสต็อก
15.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
30.0 mm
6.7861 ฿ - 7.5178 ฿ 39 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
2.7082 ฿ - 3.0027 ฿ 27008 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
LDPE
34.9 mm
1.0-3.0
36.5316 ฿ - 40.4801 ฿ 159 มีในสต็อก
60.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
120.0 mm
11.2031 ฿ - 12.4122 ฿ 96804 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
70.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 52030 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
7.8346 ฿ - 8.6823 ฿ 1810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
60.0 mm
7.7007 ฿ - 8.535 ฿ 9137 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
LDPE
30.0 mm
1.0-3.0
3.4533 ฿ - 3.8281 ฿ 2923 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
LDPE
38.1 mm
1.0-3.0
3.779 ฿ - 4.185 ฿ 1226000 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
17.4225 ฿ - 19.3053 ฿ 270 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
75.0 mm
5.6618 ฿ - 6.273 ฿ 121783 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
  • จาก 7
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111623

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498695

ช่วงราคา
67.0222 ฿ - 60.4859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    120.0 mm
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111631

ช่วงราคา
33.7342 ฿ - 30.446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498713

ช่วงราคา
15.7227 ฿ - 14.1879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - ; ; ; HDPE

498613

ช่วงราคา
19.3053 ฿ - 17.4225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111363

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111415

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; เงา ; LDPE - PIR

111416

ช่วงราคา
7.2903 ฿ - 6.5809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1421119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 30.0 mm; 15.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111408

ช่วงราคา
3.6451 ฿ - 3.2882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111432

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111546

ช่วงราคา
3.0027 ฿ - 2.7082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111707

ช่วงราคา
40.4801 ฿ - 36.5316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสาย - 70.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498708

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.2031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.7 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460771

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111627

ช่วงราคา
8.6823 ฿ - 7.8346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 30.0 mm; 15.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111357

ช่วงราคา
8.535 ฿ - 7.7007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 38.1 mm; 19.1 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111360

ช่วงราคา
3.8281 ฿ - 3.4533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111361

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 3.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1226000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111629

ช่วงราคา
19.3053 ฿ - 17.4225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111364

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.6618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0