Menu Search

หมุดย้ำ - หมุดทนทาน

มีในสต็อก

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา

หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มีตัวเลือกมาตรฐานด้านการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
9.1329 ฿ - 10.1189 ฿ 395272 มีในสต็อก
6.5 mm
6.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6
15.0 mm
2.5 mm
8.9 mm
10.6543 ฿ - 11.8099 ฿ 25 มีในสต็อก
8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
18.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 817 มีในสต็อก
2.5 mm
2.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
4.1 mm
4.6 mm
8.2361 ฿ - 9.1195 ฿ 92 มีในสต็อก
8.0 mm
8.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
14.9 mm
3.0 mm
8.0 mm
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 933778 มีในสต็อก
8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
15.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
8.3789 ฿ - 9.2801 ฿ 969 มีในสต็อก
8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
15.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
10.6543 ฿ - 11.8099 ฿ 8022 มีในสต็อก
9.5 mm
9.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6
25.0 mm
0.9 mm
4.8 mm
19.7872 ฿ - 21.9288 ฿ 61 มีในสต็อก
11.5 mm
11.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6
30.0 mm
29.0 mm
31.0 mm
4.4928 ฿ - 4.9702 ฿ 15 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
2.0 mm
3.5 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 15 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
2.0 mm
3.5 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 28 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 25 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.0 mm
2.0 mm
3.5 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 25 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
3.5 mm
5.0 mm
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 25 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.0 mm
3.5 mm
5.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
5.5 mm
7.5 mm
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.0 mm
5.5 mm
7.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 1023 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
3.5 mm
5.5 mm
  • จาก 2
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 mm | 0.256 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 8.9 mm | 0.098 - 0.35 in

495206

ช่วงราคา
10.1189 ฿ - 9.1329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 8.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8 - 8.0 mm | 0.315 - 0.315 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

495211

ช่วงราคา
11.8099 ฿ - 10.6543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    23.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.5 - 2.6 mm | 0.098 - 0.103 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.6 mm | 0.161 - 0.181 in

TRM-1

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.5 - 2.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.8 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
แข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 8.3 mm | 0.315 - 0.325 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

TR-4

ช่วงราคา
9.1195 ฿ - 8.2361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    21.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8 - 8.0 mm | 0.315 - 0.315 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

495210

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
933778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.6 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8 - 8.0 mm | 0.315 - 0.315 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 16.0 mm | 0.472 - 0.63 in

495212

ช่วงราคา
9.2801 ฿ - 8.3789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 16.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    29.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 4.8 mm | 0.035 - 0.189 in

495214

ช่วงราคา
11.8099 ฿ - 10.6543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.9 - 4.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    25.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 11.5 mm | 0.453 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 29.0 - 31.0 mm | 1.142 - 1.22 in

495217

ช่วงราคา
21.9288 ฿ - 19.7872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    29.0 - 31.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 3.5 mm | 0.079 - 0.138 in

TRMS35-1

ช่วงราคา
4.9702 ฿ - 4.4928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 3.5 mm | 0.079 - 0.138 in

TRMS40-1

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 5.0 - 6.5 mm | 0.197 - 0.256 in

TRMS35-3

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.0 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 3.5 mm | 0.079 - 0.138 in

TRMS48-1

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 3.5 - 5.0 mm | 0.138 - 0.197 in

TRMS35-2

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

TRMS48-2

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 5.5 - 7.5 mm | 0.217 - 0.295 in

TRMS40-3

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 5.5 - 7.5 mm | 0.217 - 0.295 in

TRMS48-3

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

TRMS40-2

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm