Menu Search

หมุดย้ำ - หมุดทนทาน

มีในสต็อก

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา

หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มีตัวเลือกมาตรฐานด้านการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 507900 มีในสต็อก
6.3 mm
6.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6
17.4 mm
1.5 mm
7.6 mm
7.6115 ฿ - 8.4324 ฿ 1131 มีในสต็อก
9 mm
9.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
16.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
9.1329 ฿ - 10.1189 ฿ 10010 มีในสต็อก
9.5 mm
9.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6
17.9 mm
3.5 mm
7.0 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 1095 มีในสต็อก
3.1 mm
3.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
6.1 mm
6.7 mm
8.3789 ฿ - 9.2801 ฿ 384321 มีในสต็อก
8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
20.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
7.2992 ฿ - 8.0844 ฿ 1021 มีในสต็อก
6.4 mm
7 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
14.9 mm
2.5 mm
8.0 mm
6.2329 ฿ - 12.082 ฿ 1015 มีในสต็อก
3.1 mm
3.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
3.3 mm
3.9 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 51341 มีในสต็อก
3.1 mm
3.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
2.7 mm
3.3 mm
7.6115 ฿ - 8.4324 ฿ 812574 มีในสต็อก
6.3 mm
6.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6
15.0 mm
2.5 mm
8.9 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 817 มีในสต็อก
2.5 mm
2.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
4.1 mm
4.6 mm
8.2361 ฿ - 9.1195 ฿ 225850 มีในสต็อก
8.0 mm
8.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
14.9 mm
3.0 mm
8.0 mm
6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ 536682 มีในสต็อก
5 mm
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
7.2 mm
1.5 mm
4.6 mm
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 1068960 มีในสต็อก
8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
15.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
19.7872 ฿ - 21.9288 ฿ 22661 มีในสต็อก
11.5 mm
11.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6
30.0 mm
29.0 mm
31.0 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 1094 มีในสต็อก
2.7 mm
2.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
2.0 mm
2.7 mm
7.9773 ฿ - 8.8384 ฿ 405286 มีในสต็อก
3.7 mm
3.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
7.6 mm
6.7 mm
7.4 mm
10.6543 ฿ - 11.8099 ฿ 17520 มีในสต็อก
6.3 mm
6.3 mm
สีดำ
ไนลอน 6
25.4 mm
2.5 mm
8.9 mm
10.6543 ฿ - 11.8099 ฿ 68008 มีในสต็อก
7 mm
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
25.4 mm
12.0 mm
15.0 mm
7.0449 ฿ - 7.7989 ฿ 44462 มีในสต็อก
7 mm
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
18.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
12.9431 ฿ - 14.3351 ฿ 60083 มีในสต็อก
10 mm
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6
20.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • จาก 2
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.6 mm | 0.059 - 0.299 in

495205

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 9 - 9.0 mm | 0.354 - 0.354 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 7.0 mm | 0.118 - 0.276 in

495213

ช่วงราคา
8.4324 ฿ - 7.6115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9 - 9.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.6 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 7.0 mm | 0.138 - 0.276 in

495215

ช่วงราคา
10.1189 ฿ - 9.1329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    23.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.3 mm | 0.122 - 0.128 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.1 - 6.7 mm | 0.24 - 0.264 in

TRM-6

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.7 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8 - 8.0 mm | 0.315 - 0.315 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

495209

ช่วงราคา
9.2801 ฿ - 8.3789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
384321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
แข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.4 - 7 mm | 0.252 - 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 8.0 mm | 0.098 - 0.315 in

TR-3

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.3 mm | 0.122 - 0.128 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 3.9 mm | 0.13 - 0.154 in

TRM-4

ช่วงราคา
12.082 ฿ - 6.2329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.3 - 3.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.3 mm | 0.122 - 0.128 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 3.3 mm | 0.106 - 0.13 in

TRM-3

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.3 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 8.9 mm | 0.098 - 0.35 in

495204

ช่วงราคา
8.4324 ฿ - 7.6115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
812574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 8.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.5 - 2.6 mm | 0.098 - 0.103 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.6 mm | 0.161 - 0.181 in

TRM-1

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.5 - 2.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.8 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
แข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 8.3 mm | 0.315 - 0.325 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

TR-4

ช่วงราคา
9.1195 ฿ - 8.2361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    21.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5 - 5.0 mm | 0.197 - 0.197 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 4.6 mm | 0.059 - 0.181 in

495201

ช่วงราคา
7.1698 ฿ - 6.4738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
536682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5 - 5.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 4.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8 - 8.0 mm | 0.315 - 0.315 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

495210

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1068960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.6 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 11.5 mm | 0.453 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 29.0 - 31.0 mm | 1.142 - 1.22 in

495217

ช่วงราคา
21.9288 ฿ - 19.7872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    29.0 - 31.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.112 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 2.7 mm | 0.079 - 0.106 in

TRM-2

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 2.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 2.7 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.7 - 3.9 mm | 0.146 - 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 - 7.4 mm | 0.264 - 0.291 in

TRM-7

ช่วงราคา
8.8384 ฿ - 7.9773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
405286 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.7 - 3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.7 - 7.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.6 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 8.9 mm | 0.098 - 0.35 in

495203

ช่วงราคา
11.8099 ฿ - 10.6543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 8.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7 - 7.0 mm | 0.276 - 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 15.0 mm | 0.472 - 0.591 in

495207

ช่วงราคา
11.8099 ฿ - 10.6543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7 - 7.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 15.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    27.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7 - 7.0 mm | 0.276 - 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

495208

ช่วงราคา
7.7989 ฿ - 7.0449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7 - 7.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    23.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
หมุดย้ำแบบแข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 10 - 10.0 mm | 0.394 - 0.394 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 10.0 mm | 0.236 - 0.394 in

495216

ช่วงราคา
14.3351 ฿ - 12.9431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10 - 10.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 10.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    26.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm