หมุดย้ำกระจายน้ำหนักเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำกระจายน้ำหนักติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น
วัสดุประกอบด้วย ไนลอน 6/6 และโพลิเอทิลีน (PE) หมุดย้ำกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อการกัดกร่อน
มี คึมย้ำหมุด จำหน่ายแยก ซึ่งจะช่วยให้ยึดติดหมุดย้ำกระจายน้ำหนักเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น และยังเป็นวิธีการที่แนะนำให้ใช้อีกด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความยาวของจุดยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.404 ฿ - 0.455 ฿ | 1676637 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1.262 ฿ - 1.397 ฿ | 289 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 1.717 ฿ - 1.898 ฿ | 880867 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0.622 ฿ - 0.696 ฿ | 890 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0.807 ฿ - 0.896 ฿ | 516 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 9.503 ฿ - 10.528 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4.575 ฿ - 5.067 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
||
| 0.807 ฿ - 0.896 ฿ | 18010 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.225 in
5.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ