Menu Search

หมุดย้ำแบบกด - หมุดกระจายน้ำหนัก

มีในสต็อก

หมุดย้ำกระจายน้ำหนักเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำกระจายน้ำหนักติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น

วัสดุประกอบด้วย ไนลอน 6/6 และโพลิเอทิลีน (PE) หมุดย้ำกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อการกัดกร่อน

มี คึมย้ำหมุด จำหน่ายแยก ซึ่งจะช่วยให้ยึดติดหมุดย้ำกระจายน้ำหนักเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น และยังเป็นวิธีการที่แนะนำให้ใช้อีกด้วย

  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
49 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความยาวของจุดยึด สั่งซื้อ
0.733 ฿ - 0.817 ฿ 1564010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.5 mm
1.5 mm
7.0 mm
9.2 mm
9.985 ฿ - 11.067 ฿ 100221 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.4 mm
2.5 mm
4.0 mm
11.4 mm
15.321 ฿ - 16.978 ฿ 11984 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.4 mm
2.5 mm
4.0 mm
11.4 mm
2.366 ฿ - 2.617 ฿ 31 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.9 mm
4.0 mm
7.1 mm
9.7 mm
4.761 ฿ - 5.271 ฿ 6102 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.4 mm
3.0 mm
4.1 mm
6.1 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 42411 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.1 mm
1.0 mm
9.5 mm
10.7 mm
5.684 ฿ - 6.306 ฿ 450029 มีในสต็อก
สีดำ
PE
10.9 mm
2.5 mm
4.1 mm
6.1 mm
5.475 ฿ - 6.069 ฿ 246844 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.4 mm
5.1 mm
6.1 mm
8.1 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 1023 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.9 mm
7.1 mm
12.7 mm
15.8 mm
3.791 ฿ - 4.199 ฿ 188728 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
8.0 mm
2.5 mm
3.6 mm
5.0 mm
4.338 ฿ - 4.803 ฿ 36542 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
1.5 mm
6.4 mm
9.3 mm
5.206 ฿ - 5.772 ฿ 1024 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.4 mm
4.1 mm
5.1 mm
7.1 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 291158 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.9 mm
4.0 mm
7.1 mm
9.7 mm
2.139 ฿ - 2.366 ฿ 2019056 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
5.8 mm
3.0 mm
4.1 mm
5.6 mm
4.00 ฿ - 4.436 ฿ 1212 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.9 mm
7.1 mm
12.7 mm
15.8 mm
3.271 ฿ - 3.624 ฿ 497681 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.9 mm
1.3 mm
3.0 mm
5.1 mm
6.733 ฿ - 7.457 ฿ 142040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
1.5 mm
6.4 mm
9.3 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 1017 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
7.1 mm
1.0 mm
9.5 mm
10.7 mm
1.847 ฿ - 2.046 ฿ 1365 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
18.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
17.5 mm
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 638468 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
  • จาก 3
หมุดย้ำ - การกระจาย ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

093014000002

ช่วงราคา
0.817 ฿ - 0.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1564010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.2 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

PPR-1

ช่วงราคา
11.067 ฿ - 9.985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

PPR-1B

ช่วงราคา
16.978 ฿ - 15.321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 7.1 mm | 0.157 - 0.28 in

PPR-2B

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.7 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.1 mm | 0.118 - 0.161 in

PPR-5060B

ช่วงราคา
5.271 ฿ - 4.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.1 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 9.5 mm | 0.039 - 0.374 in

PPR-5

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.7 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; PE; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.1 mm | 0.098 - 0.161 in

PPR-6060B

ช่วงราคา
6.306 ฿ - 5.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
450029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.1 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.1 mm | 0.201 - 0.24 in

PPR-5080B

ช่วงราคา
6.069 ฿ - 5.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
246844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.1 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.1 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
หมุดย้ำ - การกระจาย ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.1 - 12.7 mm | 0.28 - 0.5 in

PPR-4B

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.8 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.1 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in

PPR-4050B

ช่วงราคา
4.199 ฿ - 3.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
188728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - การกระจาย ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.4 mm | 0.059 - 0.252 in

PPR-9B

ช่วงราคา
4.803 ฿ - 4.338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.3 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.1 mm
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.1 - 5.1 mm | 0.161 - 0.201 in

PPR-5070B

ช่วงราคา
5.772 ฿ - 5.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
หมุดย้ำ - ; ; ; ; Spreading Rivet;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 7.1 mm | 0.157 - 0.28 in

PPR-2

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
291158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.7 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.1 mm | 0.118 - 0.161 in

PPR-3055B

ช่วงราคา
2.366 ฿ - 2.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2019056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    4.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.1 - 12.7 mm | 0.28 - 0.5 in

PPR-4

ช่วงราคา
4.436 ฿ - 4.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.8 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.1 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.3 - 3.0 mm | 0.051 - 0.118 in

PPR-4850B

ช่วงราคา
3.624 ฿ - 3.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
497681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.1 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.3 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.9 mm
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.4 mm | 0.059 - 0.252 in

PPR-9

ช่วงราคา
7.457 ฿ - 6.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.3 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.1 mm
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
หมุดย้ำ - Spreading Rivet ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 9.5 mm | 0.039 - 0.374 in

PPR-5B

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.7 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - การกระจาย ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 12.0 mm | 0.157 - 0.472 in

093001800002

ช่วงราคา
2.046 ฿ - 1.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
หมุดย้ำ - การกระจาย ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 7.0 mm | 0.118 - 0.276 in

093002400002

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm