Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา
เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวหมุด | ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4131 ฿ - 3.7745 ฿ | 1118 มีในสต็อก |
สีแทน
|
ไนลอน 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.197 - 0.256 in
5.0 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| 6.2507 ฿ - 6.9289 ฿ | 43035 มีในสต็อก |
สีแทน
|
ไนลอน 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ | 34769 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 4.6936 ฿ - 5.1978 ฿ | 57007 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ | 9185694 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 8.2049 ฿ - 9.0927 ฿ | 313018 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน 6
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 3.5291 ฿ - 3.9128 ฿ | 1055 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3.6942 ฿ - 4.1002 ฿ | 95 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3.0562 ฿ - 3.3864 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.063 - 0.094 in
1.6 - 2.4 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 4.0511 ฿ - 4.4794 ฿ | 1043 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 4.3991 ฿ - 4.8721 ฿ | 1075 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1.5883 ฿ - 1.7623 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3.2168 ฿ - 3.5648 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 3.8504 ฿ - 4.2653 ฿ | 5712 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 5.8938 ฿ - 6.5318 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 2.494 ฿ - 2.7662 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1.5348 ฿ - 1.7043 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1.7445 ฿ - 1.9274 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 3.1187 ฿ - 3.4533 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ