Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.269 ฿ - 4.733 ฿ 13023 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.51 ฿ - 5.002 ฿ 28270 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.622 ฿ - 5.118 ฿ 2386813 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 5006889 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.803 ฿ - 3.10 ฿ 5023231 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.046 ฿ - 2.274 ฿ 3575 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.849 ฿ - 3.16 ฿ 1149 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2.51 ฿ - 2.784 ฿ 3162637 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 48010 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.144 ฿ - 2.38 ฿ 52 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
4.622 ฿ - 5.118 ฿ 1888578 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
3.434 ฿ - 3.805 ฿ 464040 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2.25 ฿ - 2.492 ฿ 97308 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4.139 ฿ - 4.584 ฿ 414366 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
4.881 ฿ - 5.406 ฿ 40007 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 9185694 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
2.594 ฿ - 2.877 ฿ 9110 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1.596 ฿ - 1.772 ฿ 770 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 686772 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4.584 ฿ - 5.081 ฿ 1115 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-5075B

ช่วงราคา
4.733 ฿ - 4.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.5 mm | 0.354 - 0.413 in

SR-4120W

ช่วงราคา
5.002 ฿ - 4.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.0 mm
  • ความยาวหมุด
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

SR-6060W

ช่วงราคา
5.118 ฿ - 4.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2386813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    12.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 4.5 mm | 0.138 - 0.177 in

SR-4060W

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5006889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-4070B

ช่วงราคา
3.10 ฿ - 2.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5023231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.5 mm | 0.354 - 0.413 in

SR-4120B

ช่วงราคา
2.274 ฿ - 2.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.0 mm
  • ความยาวหมุด
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-5085W

ช่วงราคา
3.16 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • ความยาวหมุด
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.1 - 5.2 mm | 0.201 - 0.205 in

SR-5055B

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3162637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.0 mm | 0.201 - 0.236 in

SR-2672W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2655B

ช่วงราคา
2.38 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.1 - 6.2 mm | 0.24 - 0.244 in

SR-6060B

ช่วงราคา
5.118 ฿ - 4.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1888578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    12.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.2 - 2.1 mm | 0.047 - 0.083 in

SRVO-3535B

ช่วงราคา
3.805 ฿ - 3.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
464040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.2 - 2.1 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 6.0 mm | 0.197 - 0.236 in

SRVO-3075B

ช่วงราคา
2.492 ฿ - 2.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.0 - 6.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SRVO-3560B

ช่วงราคา
4.584 ฿ - 4.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
414366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 1.2 mm | 0.024 - 0.047 in

SRVO-2024B

ช่วงราคา
5.406 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    2.4 mm
  • ความยาวหมุด
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.3 - 2.0 mm | 0.051 - 0.079 in

SRVO-2032B

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9185694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.3 - 2.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SRVO-3055B

ช่วงราคา
2.877 ฿ - 2.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SRVO-3035B

ช่วงราคา
1.772 ฿ - 1.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in

SRVO-3045B

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
686772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SRVO-5085B

ช่วงราคา
5.081 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 6.5 mm