Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
5.8938 ฿ - 6.5318 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีขาว
ไนลอน
1.8 mm
8.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • จาก 9
หมุดประกบเข้าดัวยกัน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in; สีขาว; ไนลอน

SRVO-4100W

ช่วงราคา
6.5318 ฿ - 5.8938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.5 - 8.5 mm