Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.552 ฿ - 5.048 ฿ 427049 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 66049 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.042 ฿ - 2.26 ฿ 276040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.768 ฿ - 4.176 ฿ 137206 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 1002260 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 744115 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 840115 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 8782 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.234 ฿ - 3.587 ฿ 104718 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 1263033 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1.87 ฿ - 2.074 ฿ 4646670 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.218 ฿ - 4.673 ฿ 1151845 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.427 ฿ - 4.905 ฿ 357564 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 1008062 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 719924 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 841349 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3.039 ฿ - 3.364 ฿ 2793103 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 102010 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.144 ฿ - 2.38 ฿ 52 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 1154514 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีแทน; ไนลอน 4/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.2 mm | 0.142 - 0.126 in

SRHR-3065

ช่วงราคา
5.048 ฿ - 4.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
427049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.0 - 5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SR-2632W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SR-3055W

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
276040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SR-3035B

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SR-3035W

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1002260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.2 - 2.1 mm | 0.047 - 0.083 in

SR-3535W

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
744115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SR-3090B

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
840115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SR-3090W

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3580W

ช่วงราคา
3.587 ฿ - 3.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SR-3560B

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1263033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-4080W

ช่วงราคา
2.074 ฿ - 1.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4646670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in

SR-5045W

ช่วงราคา
4.673 ฿ - 4.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1151845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • ความยาวหมุด
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SR-5105W

ช่วงราคา
4.905 ฿ - 4.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.5 mm
  • ความยาวหมุด
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2642B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1008062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.4 mm | 0.146 - 0.173 in

SR-2056W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
719924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.4 - 5.0 mm | 0.173 - 0.197 in

SR-2064B

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
841349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SR-3045B

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2793103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.5 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.0 mm | 0.201 - 0.236 in

SR-2672W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2655B

ช่วงราคา
2.38 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.4 - 4.3 mm | 0.134 - 0.169 in

SR-2655W

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1154514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm