Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.19 ฿ - 2.427 ฿ 349724 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 66049 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.042 ฿ - 2.26 ฿ 276040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.768 ฿ - 4.176 ฿ 137206 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 1002260 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 744115 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 993559 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 66040 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 5359633 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 5023 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 102010 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2.803 ฿ - 3.104 ฿ 54410 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
5.42 ฿ - 6.009 ฿ 11033 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
3.049 ฿ - 3.373 ฿ 10198254 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
4.529 ฿ - 5.011 ฿ 93568 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
2.51 ฿ - 2.789 ฿ 5512539 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2.51 ฿ - 2.784 ฿ 364103 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 12060 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 4834229 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.325 ฿ - 2.58 ฿ 77950 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2632B

ช่วงราคา
2.427 ฿ - 2.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
349724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SR-2632W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SR-3055W

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
276040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SR-3035B

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SR-3035W

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1002260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.2 - 2.1 mm | 0.047 - 0.083 in

SR-3535W

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
744115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.2 mm | 0.083 - 0.087 in

SR-2032B

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
993559 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    3.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.2 mm | 0.083 - 0.087 in

SR-2056B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • ความยาวหมุด
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.3 - 2.0 mm | 0.051 - 0.079 in

SR-2032W

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5359633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    3.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.2 mm | 0.083 - 0.087 in

SR-2040B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • ความยาวหมุด
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.1 - 6.0 mm | 0.201 - 0.236 in

SR-2672W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีแทน;ไนลอน 4/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 4.5 mm | 0.138 - 0.177 in

SRHR-4060

ช่วงราคา
3.104 ฿ - 2.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 4.5 mm
หมุดล็อก - สีแทน; ไนลอน 4/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.7 mm | 0.142 - 0.146 in

SRHR-3555

ช่วงราคา
6.009 ฿ - 5.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีแทน;ไนลอน 4/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRHR-4050

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10198254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.4 - 5.5 mm | 0.173 - 0.217 in

SRVO-2064B

ช่วงราคา
5.011 ฿ - 4.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.4 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 5.0 mm | 0.157 - 0.197 in

SR-3065B

ช่วงราคา
2.789 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5512539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 5.0 mm | 0.157 - 0.197 in

SR-3065W

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
364103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.7 mm | 0.142 - 0.146 in

SR-3535B

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.5 mm
  • ความยาวหมุด
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in

SR-4060B

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4834229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-3570W

ช่วงราคา
2.58 ฿ - 2.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm