Menu Search

หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

หมุดย้ำแบบกด เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา ประกอบด้วยการกดแบบง่าย และมีผิวสำเร็จที่เป็นระเบียบและเรียบรื่น เหมาะสำหรับยึดแผงและงานแร็คเซิร์ฟเวอร์ ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งด้วยการยึดแบบปิดซ่อน
รหัสรายการ:

SR-3090B

840115 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.68 ฿
10000 - 39999 3.489 ฿
40000 + 3.322 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,680.00 ฿

1000 x 3.68 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 9.0 mm
ความยาวหมุด 11.0 mm
เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด 6.4 mm
ส่วนสูงหัวหมุด 1.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm
ความสูงหัว 1.8 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm
แรงดึง 8.0 kg
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6
ประเภทหมุด สแนป
รูปทรงหัวหมุด กลม
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา