Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา ทำจากวัสดุไนลอน 6/6

ไนลอนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และทนทาน ซึ่งมักใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวยึดเหล่านี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก ตัวยึดแบบกดติดมีขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแบบกดแล้วกางออก ช่วยล็อกตัวยึดกับรูที่เจาะไว้แล้วให้เข้าที่ พวกมันยังมีหัวขนาดใหญ่เพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้นมาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ล็อกเข้รากับรูที่เจาะไว้แล้ว รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุไนลอนที่ใช้ผลิต ทำให้ตัวยึดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงเสียดสี และการกัดกร่อน

  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ 468 มีในสต็อก
4.2 mm
4.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.7 mm
3.2 mm
3.1 mm
5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ 3045 มีในสต็อก
7.0 mm
7.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
15.1 mm
10.3 mm
10.2 mm
2.8108 ฿ - 3.1187 ฿ 32465 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
5.9 mm
8.1 mm
8.1 mm
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 2960 มีในสต็อก
3.3 mm
3.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
7.9 mm
3.1 mm
3.0 mm
3.48 ฿ - 3.8548 ฿ 3058 มีในสต็อก
4.2 mm
4.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.7 mm
1.7 mm
1.65 mm
5.8045 ฿ - 6.4292 ฿ 4086 มีในสต็อก
6.6 mm
6.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.7 mm
4.3 mm
4.4 mm
2.9268 ฿ - 3.2391 ฿ 2060 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
6.4 mm
14.0 mm
13.9 mm
3.9217 ฿ - 4.3456 ฿ 6266 มีในสต็อก
5.1 mm
5.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
11.9 mm
4.0 mm
3.8 mm
3.6987 ฿ - 4.1002 ฿ 1028 มีในสต็อก
4.6 mm
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.7 mm
14.1 mm
14.1 mm
3.8147 ฿ - 4.2207 ฿ 1059 มีในสต็อก
4.6 mm
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
9.5 mm
16.2 mm
16.1 mm
2.4851 ฿ - 2.7483 ฿ 2078 มีในสต็อก
3.0 mm
3.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
5.2 mm
3.4 mm
3.4 mm
5.5859 ฿ - 6.1838 ฿ 11058 มีในสต็อก
6.2 mm
6.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
15.1 mm
12.2 mm
12.2 mm
3.3685 ฿ - 3.7299 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.1 mm
4.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.7 mm
11.4 mm
11.4 mm
4.1404 ฿ - 4.591 ฿ 50 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 1050 มีในสต็อก
3.0 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
5.2 mm
3.1 mm
3.0 mm
4.6981 ฿ - 5.2022 ฿ 1060 มีในสต็อก
6.1 mm
6.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
11.5 mm
8.4 mm
8.3 mm
3.257 ฿ - 3.6094 ฿ 66852 มีในสต็อก
3.8 mm
4.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
9.9 mm
8.0 mm
8.0 mm
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 85 มีในสต็อก
2.4 mm
3.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
6.4 mm
2.9 mm
2.9 mm
1.8159 ฿ - 2.0122 ฿ 43200 มีในสต็อก
2.3 mm
2.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
4.7 mm
1.7 mm
1.68 mm
3.0383 ฿ - 3.364 ฿ 1073 มีในสต็อก
3.3 mm
3.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
5.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
  • จาก 3
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 - 3.1 mm | 0.126 - 0.122 in

27PIF0050

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.2 - 4.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    6.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    6.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.3 - 10.2 mm | 0.406 - 0.402 in

27PIF0074

ช่วงราคา
6.5541 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    14.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.1 mm | 0.319 in

27PIF0077

ช่วงราคา
3.1187 ฿ - 2.8108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.9 mm
  • ความสูงหัว
    10.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.0 mm | 0.122 - 0.118 in

27PIF0041

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.3 - 3.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.9 mm
  • ความสูงหัว
    5.2 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.7 - 1.65 mm | 0.067 - 0.065 in

27PIF0051

ช่วงราคา
3.8548 ฿ - 3.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.2 - 4.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.3 - 4.4 mm | 0.169 - 0.173 in

27PIF0067

ช่วงราคา
6.4292 ฿ - 5.8045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.6 - 6.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    9.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 14.0 - 13.9 mm | 0.551 - 0.547 in

27PIF0075

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    17.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 3.8 mm | 0.157 - 0.15 in

27PIF0060

ช่วงราคา
4.3456 ฿ - 3.9217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.9 mm
  • ความสูงหัว
    7.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 14.1 mm | 0.555 in

27PIF0052

ช่วงราคา
4.1002 ฿ - 3.6987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.6 - 4.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    18.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 16.2 - 16.1 mm | 0.638 - 0.634 in

27PIF0037

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.6 - 4.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • ความสูงหัว
    20.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.4 mm | 0.134 in

27PIF0044

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.1 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    6.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    6.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.2 mm | 0.48 in

27PIF0065

ช่วงราคา
6.1838 ฿ - 5.5859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    16.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 11.4 mm | 0.449 in

27PIF0049

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.3685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    15.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in

27PIF0087

ช่วงราคา
4.591 ฿ - 4.1404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    8.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.0 mm | 0.122 - 0.118 in

27PIF0047

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    5.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.4 - 8.3 mm | 0.331 - 0.327 in

27PIF0066

ช่วงราคา
5.2022 ฿ - 4.6981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    13.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in

27PIF0048

ช่วงราคา
3.6094 ฿ - 3.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.8 - 4.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.9 mm
  • ความสูงหัว
    10.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.9 mm | 0.114 in

27PIF0039

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.7 - 1.68 mm | 0.067 - 0.066 in

27PIF0036

ช่วงราคา
2.0122 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.3 - 2.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.7 mm
  • ความสูงหัว
    3.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in

27PIF0042

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.0383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.3 - 3.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ