Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา ทำจากวัสดุไนลอน 6/6

ไนลอนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และทนทาน ซึ่งมักใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวยึดเหล่านี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก ตัวยึดแบบกดติดมีขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแบบกดแล้วกางออก ช่วยล็อกตัวยึดกับรูที่เจาะไว้แล้วให้เข้าที่ พวกมันยังมีหัวขนาดใหญ่เพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้นมาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ล็อกเข้รากับรูที่เจาะไว้แล้ว รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุไนลอนที่ใช้ผลิต ทำให้ตัวยึดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงเสียดสี และการกัดกร่อน

  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
1.2894 ฿ - 1.4277 ฿ 108386 มีในสต็อก
6.1 mm
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.7 mm
4.0 mm
4.0 mm
0.9994 ฿ - 1.1065 ฿ 8461 มีในสต็อก
6.2 mm
6.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
15.0 mm
6.3 mm
6.3 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 49880 มีในสต็อก
5.8 mm
6.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
1.6374 ฿ - 1.8159 ฿ 1660 มีในสต็อก
5.0 mm
5.3 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.0 mm
3.3 mm
3.3 mm
2.32 ฿ - 2.5699 ฿ 3131 มีในสต็อก
3.0 mm
3.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
5.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
2.1862 ฿ - 2.4137 ฿ 127574 มีในสต็อก
4.4 mm
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.7 mm
6.3 mm
6.3 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 1985 มีในสต็อก
4.4 mm
4.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.0 mm
4.6 mm
4.6 mm
  • จาก 3
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in

2010860000VR

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in

2010270000VR

ช่วงราคา
1.1065 ฿ - 0.9994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.2 - 6.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 44.0 mm | 1.732 in

2010240000VR

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.8 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    49.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 mm | 0.13 in

2010760000VR

ช่วงราคา
1.8159 ฿ - 1.6374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5.3 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ; ;ธรรมชาติ;ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in

2010130000VR

ช่วงราคา
2.5699 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 - 3.1 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    7.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in

2010190000VR

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.4 - 4.8 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.6 mm | 0.181 in

2010990000VR

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.4 - 4.7 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ