Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
4.4081 ฿ - 4.8855 ฿ 6000 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
18.4 mm
15.9 mm
10.9354 ฿ - 12.1177 ฿ 215910 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
41.5 mm
38.1 mm
1.9185 ฿ - 2.1193 ฿ 10931 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
8.8 mm
6.4 mm
13.8176 ฿ - 15.3077 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
10.4 mm
6.4 mm
10.8105 ฿ - 11.9839 ฿ 38840 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
29.5 mm
25.4 mm
5.7198 ฿ - 6.331 ฿ 162964 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
9.9 mm
6.4 mm
8.0041 ฿ - 8.8697 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
35.6 mm
31.8 mm
7.1609 ฿ - 7.9372 ฿ 172168 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
25.5 mm
22.2 mm
15.6156 ฿ - 17.3065 ฿ 1000 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
36 mm
31.8 mm
11.0246 ฿ - 12.2159 ฿ 211 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
47.8 mm
44.5 mm
10.0297 ฿ - 11.1094 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
29.1 mm
25.4 mm
2.3245 ฿ - 2.5833 ฿ 720 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
19.1 mm
6.7 mm
5.6796 ฿ - 6.2909 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
22.4 mm
19.1 mm
7.6695 ฿ - 8.4949 ฿ 35979 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
16.3 mm
12.7 mm
11.0202 ฿ - 21.3577 ฿ 11000 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
48.3 mm
44.5 mm
7.1564 ฿ - 7.9283 ฿ 509446 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
13.1 mm
9.5 mm
3.1945 ฿ - 3.5425 ฿ 657609 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
15.4 mm
3.2 mm
1.9988 ฿ - 2.2174 ฿ 1000 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
15.2 mm
12.7 mm
7.7632 ฿ - 8.6064 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
22.7 mm
19.1 mm
10.3598 ฿ - 11.4797 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
22.7 mm
19.1 mm
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 15.9 mm | 0.063 - 0.626 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT1880625

ช่วงราคา
4.8855 ฿ - 4.4081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 15.9 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 38.1 mm | 0.063 - 1.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2501500

ช่วงราคา
12.1177 ฿ - 10.9354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
215910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    41.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 38.1 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm | 0.063 - 0.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT1880250

ช่วงราคา
2.1193 ฿ - 1.9185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm | 0.063 - 0.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3120250

ช่วงราคา
15.3077 ฿ - 13.8176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 25.4 mm | 0.063 - 1 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3121000

ช่วงราคา
11.9839 ฿ - 10.8105 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    29.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm | 0.063 - 0.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2500250

ช่วงราคา
6.331 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 31.8 mm | 0.063 - 1.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2811250

ช่วงราคา
8.8697 ฿ - 8.0041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 22.2 mm | 0.063 - 0.874 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2500875

ช่วงราคา
7.9372 ฿ - 7.1609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 22.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 31.8 mm | 0.063 - 1.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3121250

ช่วงราคา
17.3065 ฿ - 15.6156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    36 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 44.5 mm | 0.063 - 1.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2501750

ช่วงราคา
12.2159 ฿ - 11.0246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    47.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 25.4 mm | 0.063 - 1 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2811000

ช่วงราคา
11.1094 ฿ - 10.0297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    29.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

PL-250-12-01BK

ช่วงราคา
2.5833 ฿ - 2.3245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.9 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 19.1 mm | 0.063 - 0.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2500750

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 12.7 mm | 0.063 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2810500

ช่วงราคา
8.4949 ฿ - 7.6695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 44.5 mm | 0.063 - 1.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2811750

ช่วงราคา
21.3577 ฿ - 11.0202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    48.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 9.5 mm | 0.063 - 0.374 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2810375

ช่วงราคา
7.9283 ฿ - 7.1564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
509446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

PL-250-10-01BK

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
657609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 12.7 mm | 0.063 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT1880500

ช่วงราคา
2.2174 ฿ - 1.9988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 19.1 mm | 0.063 - 0.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2810750

ช่วงราคา
8.6064 ฿ - 7.7632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ไม่มีร่องบาก ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 19.1 mm | 0.062 - 0.750 in

XT3120750A

ช่วงราคา
11.4797 ฿ - 10.3598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.2 mm